Опубликуйте свои продукты
StyleBoard MDF.RWH 16 мм
StyleBoard MDF.RWH 16 мм
StyleBoard MDF.RWH 16 мм
StyleBoard MDF.RWH 16 мм
StyleBoard MDF.RWH 16 мм
StyleBoard MDF.RWH 16 мм
    Pfleiderer Deutschland

    StyleBoard MDF.RWH 16 мм

    «Дышащая», склеенная без использования формальдегида древесново локнистая плита типа MDF.RWH, соответствующая стандарту EN 622-5, используется в качестве основания для отделки крыш или стен.
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: MDF.RWH Предусмотренное назначение: Области применения: Волокнистые плиты StyleBoard MDF.RWH производятся по стандарту EN 622-5 сухим способом и пригодны для использования в качестве подкровельных плит для крыш и стен в соответствии со стандартом EN 14964 и регламентами Центральной ассоциации немецкой кровельной отрасли ZVDH. Свойства изделия: Не подвержен набуханию / влагостойкий; Удобная укладка; Имеется конструкционная плита; Минимальный уровень эмиссий Сертифицированный FSC™: Да Сертифицированный PEFC™: Да Реакция на огонь: D-s2,d0 согласно EN 13986 в зависимости от конечного использования (толщина: ≥ 9 мм / плотность брутто: ≥ 600 кг / м³) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05 Производственный стандарт: Плиты StyleBoard MDF.RWH производятся по стандарту DIN 622-5 MDF.RWH, контролируются независимыми органами и имеют допуск строительного надзора согласноCE EN 13986 – MDF.RWH. Все показатели соответствуют состоянию нашей продукции и являются ориентировочными. Мы оставляем за собой право на изменения.Этот тип плит разрешается использовать также при очень коротком (например, от ветра) или коротком (например, от снега) сроке действия нагрузки в качестве подкровельных плитдля кровельных покрытий и стен. Унифицированная техническая спецификация: EN 13986:2004 +A1:2015 Форматы затупляются: 2500 мм x 1250 мм Форматы с пазами и гребнями: 2510 мм x 635 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStyleBoard-MDF-RWH-16-mm
    • Тип продукциидревесноволокнистые плиты
    • Группа продукцииPfleiderer StyleBoard
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-06
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)16
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания