Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

BioSeal 1x4, 2x2, 2x4

Уникальная ссылка: bio_seal
Брэнд: Philips Day-Brite
Тип продукции: Linear
Группа продукции: Strip
Дата публикации: 2016-06-09
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.
The Philips Day-Brite / Philips CFI BioSeal recessed is a cleanroom luminaire designed for the most demanding biological, chemical, immunological, or food chemistry laboratories.

Standards
  • NSF option available.
  • Class 10 to 10,000 cleanrooms.
  • IP66.
  • Certified to meet UL 1598 standards for wet location.

Construction/Finish
  • Available in a variety of sizes and materials to meet multiple needs.
  • Lighter weight aluminum version eliminates corrosion and reduces installation costs.
  • Suitable for 1" or 1.5" grid or flange mounting.
  • Lens is available in .125" thick prismatic acrylic or tempered glass and is silicone sealed to door frame.
  • Door is secured to housing with captive stainless steel screws on 12" centers and chain hung for ease of maintenance.
  • Seismic support mounting is standard.


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Освещение - Освещение
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
Lighting - Other

Название Значение
Lamp Wattage 17 | 32 | 44 | 14 | 28 | 54
Mounting Type Recessed ; Surface
Overall Length 48.25 ; 24.125 ; 48.125 in
Overall Width 10.875 ; 22.875 in
Voltage UNV(102-277) | 120 | 277 | 347

Philips Day-Brite

Properties

Название Значение
Email Philips <a href="mailto:design.resources@philips.com" target="_top">design.resources@philips.com</a>
Lamp - Number of 2 | 3 | 4 | 6
Overall Depth 4-1/2"
Lens Acrylic | Sealed Louver | Tempered Prismatic Glass
Specification Sheet Bio_Seal
Lamp - Source FLU
Ceiling Type Grid | Flange | Surface Mount | Top Access
Color Options Painted Aluminum | Stainless Steel | Painted Steel

BIMobject®