Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

New Westminster LED Post Top (NW)

Уникальная ссылка: New-Westminster-LED-Post-Top-NW
Брэнд: Philips Lumec
Тип продукции: Urban
Группа продукции: Post Top
Ширина (дюймов): 24
Высота (дюймов): 24
Глубина (дюймов): 24
Дата публикации: 1918-05-09
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)

New Westminster - designed to last

The classical and contemporary design in the Philips Lumec New Westminster LED luminaire can be integrated into many different settings. It enhances the surrounding architecture with elegance. Most assuredly classic, but resolutely modern, the New Westminster luminaire know how to create ambiance. Lumec3D: Online 3D Configurator

Benefits
Ideal for pedestrian areas
Classic and contemporary style designed to last
Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings

Features
Multiple lumen packages
Type 3 & 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available

Applications
Road And Street
Bridges, Monuments, Facades

Source - LED

Voltage(s) - 120, 208, 240, 277
Lumens - 3870, 3890, 4134.8, 4155.5, 4520, 4535, 4829.5, 4845.1, 5005, 5250, 5347.6, 5608.8, 5935, 6135, 6341.2, 6554.9
Input watts - 50, 70
Colour Temperature - 3000K 4000K
Distribution Type - Type III, Type V
Mounting type(s) - Pole Top


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States
Масса нетто (фунтов): 35.89

Категория BIMobject: Lighting - Outside
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Exterior lighting fixtures and accessories
Код ССКПУ ООН: 391116
Uniclass 1.4 Код: JV60
Uniclass 1.4 Описание: External lighting systems
Uniclass 2.0 Код: SS-70-80-25
Uniclass 2.0 Описание: External Lighting Systems
Uniclass 2015 Код: EF_70_80
Uniclass 2015 Описание: Lighting
NBS Reference Код: 70-80
NBS Reference Описание: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
Продукция доступна в:
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Outside

Название Значение
Application Road And Street ; Bridges, Monuments, Facades
Lamp - Watts per 50 W — 70 W
Lamp Type LED
Lumens per Lamp 3870 lm — 6554.9 lm
Mounting Type Pole Top
Overall Height 24
Overall Length 24
Overall Width 24
Voltage 120 V — 277 V

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию