Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

SoleCity Street and Area Medium (ULM100)

Уникальная ссылка: SoleCity_Street_and_Area_Medium_ULM100
Брэнд: Philips Lumec
Тип продукции: Urban
Группа продукции: Side Arm Mount
Высота (дюймов): 3.25
Глубина (дюймов): 6
Дата публикации: 2018-11-23
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)

Multiple outdoor products, one signature style. We know our clients want uniformity in design, optimum style, superior performance but also energy efficient and sustainable products. SoleCity is a comprehensive line of high efficiency, outdoor LED lighting solutions with a complementary line of modern furniture. The SoleCity Collection will help create a city’s identity and develop city pride with a wide range of products designed with a distinguished, modern, sleek and flawless signature style. With SoleCity, you also have the added benefit of customizing products for a true, one-of-a-kind look. The LED Light Column and LED Bollard can be customized by choosing amongst a variety of decorative finishes.

Benefits
  • Ensures maximum reliability and safety
  • Lower degradation of light output over product lifespan
  • Component lifetime up to 100,000 hours
  • Construction protects light source and electrical components from degradation caused by environmental pollutants
  • Uniform light distribution with better light trespass control

Source - LED
Voltage(s) - 120, 208, 240, 277, 347, 480
Lumens - 12800, 13900, 16200, 18400, 23100, 6400, 9200, 9400
Input watts - 108, 144, 162, 180, 216, 270, 72
Colour Temperature - 4000K
CRI - 70
Shape - Linear
Distribution Type - Type II, Type III, Type IV
Mounting type(s) - Pole Arm,  Pole Top


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Освещение - Наружное оборудование
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Exterior lighting fixtures and accessories
Код ССКПУ ООН: 391116
Uniclass 1.4 Код: JV60
Uniclass 1.4 Описание: External lighting systems
Uniclass 2.0 Код: SS-70-80-25
Uniclass 2.0 Описание: External Lighting Systems
Uniclass 2015 Код: EF_70_80
Uniclass 2015 Описание: Lighting
NBS Reference Код: 70-80
NBS Reference Описание: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
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
Lighting - Outside

Название Значение
Application Bridges, Monuments, Facades ; Road And Street
Lamp - Max Wattage 72 W — 270 W
Lamp Type LED
Lumens per Lamp 6400 lm — 23100 lm
Mounting Type Pole Arm ; Pole Top
Voltage 120 V — 480 V

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию