Опубликуйте свои продукты
HYDRO Wall 120-70-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Wall 120-70-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Wall 120-70-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    HYDRO Wall 120-70-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    Cпецификация
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhydro_120-70-400-2st125-st125-ru125-br-lv70
    • Тип продукцииWall
    • Группа продукцииMoisture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4.1
    • Глубина (мм)120
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалГипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)37.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНDrywall
    • Код ССКПУ ООН30161503
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка
    Бразилия