Опубликуйте свои продукты
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Standard Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance of acoustic insulation for interior wall.
    Cпецификация
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаprima_120-70-600-2st125-2st125-br-lv70
    • Тип продукцииWall
    • Группа продукцииStandard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3.7
    • Глубина (мм)120
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалГипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)37.05
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНDrywall
    • Код ССКПУ ООН30161503
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка
    Бразилия