Опубликуйте свои продукты
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining
    Placo do Brasil

    HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    Placo solutions made of Moisture Resistant plasterboard. It is indicated for lining glued on walls of new works in the process of finishing in indoor environment.
    Cпецификация
    • The Placo Moisture Resistant lining system consists of Placo humidity plasterboard (12,5mm) and MAP plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas with until 3 meters high.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrev_colado_hydro_ru125-br
    • Тип продукцииLining
    • Группа продукцииMoisture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалГипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)8.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНDrywall
    • Код ССКПУ ООН30161503
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25
    • Описание Uniclass 2015Wall lining systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 15 23
    • Наименование OmniClassWall Linings
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка