Опубликуйте свои продукты
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Placo do Brasil
Архив

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Cпецификация
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrev_placoplast_m30
  • Тип продукцииLining
  • Группа продукцииPLACOPLAST
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалГипс
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)7
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНGypsum plaster
  • Код ССКПУ ООН30111701
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_43
  • Описание Uniclass 2015Interior linings
  • Код CSI MasterFormat 201409 23 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Plastering
  • Номер OmniClass23-15 13 17
  • Наименование OmniClassMulti Function Interior Linings