Опубликуйте свои продукты
HYDRO Shaft 61-48-400-GRX12,5-BR-LV50
Placo do Brasil

HYDRO Shaft 61-48-400-GRX12,5-BR-LV50

Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment and protected areas.
Cпецификация
  • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo glasroc X plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаshaft_hydro_61-48-400-grx125-br-lv50
  • Тип продукцииWall
  • Группа продукцииMoisture
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1.8
  • Глубина (мм)61
Ссылки
Связанные
  • Основной материалГипс
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)14
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНDrywall
  • Код ССКПУ ООН30161503
  • Код Uniclass 2015En_80_96_80
  • Описание Uniclass 2015Shafts
  • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Номер OmniClass23-15 11 11 11
  • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка