Опубликуйте свои продукты
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
    Placo do Brasil

    PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50

    Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Cпецификация
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаshaft_prima_73-48-600-2st125-br-lv50
    • Тип продукцииWall
    • Группа продукцииStandard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2.25
    • Глубина (мм)73
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалГипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)19.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНDrywall
    • Код ССКПУ ООН30161503
    • Код Uniclass 2015En_80_96_80
    • Описание Uniclass 2015Shafts
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка