Опубликуйте свои продукты
Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation and resistance for interior wall.

Cпецификация
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and ST plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwall_placo-brasil_br_115-90-600-st125-pfm125-br-lv70
  • Тип продукцииWall
  • Группа продукцииPerformance
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3
  • Глубина (мм)115
Ссылки
Связанные
  • Основной материалГипс
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)27.65
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНDrywall
  • Код ССКПУ ООН30161503
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls
  • Код CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Номер OmniClass23-15 11 11 11
  • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка