Опубликуйте свои продукты
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation for interior wall.
Cпецификация
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • Тип продукцииWall
  • Группа продукцииPerformance
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2.5
  • Глубина (мм)73
Ссылки
Связанные
  • Основной материалГипс
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)27.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНDrywall
  • Код ССКПУ ООН30161503
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls
  • Код CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Номер OmniClass23-15 11 11 11
  • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка
Бразилия