Опубликуйте свои продукты
2.3.4 WALL LININGS - WAB studs
Pladur

2.3.4 WALL LININGS - WAB studs

Independent wall lining consisting of a frame made from Z5 galvanized steel plate profiles, using XL Pladur® studs and XL Pladur® U-tracks (horizontal elements), whose inner side, depending on the height being covered, requires bracing for the studs using angle profiles that attach the core of the studs to the load-bearing wall, leaving a minimum space of 10 mm between the frame and the wall. Two WAB Pladur® boards are screwed to the external side of this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, watertight/acoustic perimeter joints, etc., as well as anchors for channels on the floor and ceiling, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Core of the Pladur® structure filled completely with mineral wool. Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
Cпецификация
  • Interior and façade wall lining to increase thermal and acoustic insulation, exposed to high humidity.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpladur_2_trds_2_34
  • Тип продукции2. Trasdosados PLADUR®
  • Группа продукции2.3. Autoportantes
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалГипс
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit