Опубликуйте свои продукты
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
    Pladur

    3.1.3 PARTITION WALLS - Magna

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
    Partition wall consisting of one or two Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards screwed to each side of a galvanised steel frame, built from Pladur® studs spaced at 900 mm or 450 mm intervals (vertical elements) and Pladur® U-tracks (horizontal elements). Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, watertight/acoustic perimeter joints, etc., as well as anchors for floor and ceiling channels, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Core of the Pladur® structure filled completely with mineral wool. Installed according to Pladur® recommendations, DIT PLUS N.º 646p /20 and CTE requirements.
    Cпецификация
    • Interior partition walls in a single use unit with excellent fire resistance and mechanical resistance.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpladur_3_tdstr_3_13
    • Тип продукции3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Группа продукции3.1. Estructura simple
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалГипс
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНGypsum board
    • Код ССКПУ ООН30161509
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Описание Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 21 16.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions