Опубликуйте свои продукты
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
    PLANK

    BENCH - 45cm high

    4.1 из 5 звезд4.1(19 отзывы)

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. Konstantin Grcic, 2022

    Cпецификация
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0628-00

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbench
    • Тип продукцииBench
    • Группа продукцииBENCH
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)280
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЕль
    • Вспомогательный материалЕль
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)18.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (65)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (21)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (32)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (49)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)