Опубликуйте свои продукты
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors

    4.8 из 5 звезд4.8(13 отзывы)

    The MART table consists of a powder-coated metal frame in the colours black or white. The legs are either made of powder-coated aluminium in the colours black, white or aluminium with an ash coating in natural lacquer. The table system is suitable for both indoor and outdoor use, but only for the table with powder-coated legs.

    Cпецификация
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2015
      DESIGNER: Plank Lab.
      ITEM NUMBER: 9820-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (100x200cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (100x200cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMart-Table-Rectangular-h-73
    • Тип продукцииMart
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)39
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (21)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (31)