Опубликуйте свои продукты
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.7 из 5 звезд4.7(20 отзывы)

    The MONZA Armchair, designed by Konstantin Grcic, is a stackable armchair. The frame is available in ash, oak or walnut, either naturally lacquered or black or white stained and lacquered. The backrest is made of polypropylene and is available in black, white, traffic red, wine red, light blue, yellow green, caffelatte, caramel and terra brown. There is the option of adding an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair can be equipped with a row link.

    Cпецификация
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMonza-armchair
    • Тип продукцииMonza
    • Группа продукцииArmchair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)770
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)490
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (30)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (49)