Опубликуйте свои продукты
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
    PLANK

    MONZA outdoor

    5.0 из 5 звезд5.0(17 отзывы)

    The MONZA Outdoor armchair is a robust and stylish chair for outdoor use. The frame is made of solid iroko wood with an oil coating for increased weather resistance. The backrest is made of hard-wearing polypropylene and is available in black, white, caffelatte, caramel and terra brown, traffic red, yellow green, light blue and wine red.

    optionally an upholstered cushion in various fabrics for added comfort. With its stylish design and robust construction, the MONZA Outdoor is a perfect choice for terraces, gardens and other outdoor areas.

    Cпецификация
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMONZA-armchair-outdoor
    • Тип продукцииMonza
    • Группа продукцииArmchair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)770
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)490
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДревесина ироко
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)5.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (60)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (49)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (30)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)