Опубликуйте свои продукты
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
    PLANK

    MONZA bistro chair

    4.9 из 5 звезд4.9(28 отзывы)

    The MONZA Bistro, designed by Konstantin Grcic, is a chair with a frame made of beech, either in natural lacquer or stained and lacquered black. The backrest is made of polypropylene and is available in the colours black, white, caffelatte, caramel and terra brown. The seat is made of flexible polyurethane integral foam.

    Cпецификация
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 1212-20

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMonza-bistro-chair
    • Тип продукцииMonza
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)780
    • Ширина (мм)530
    • Глубина (мм)470
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (60)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (49)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (30)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)