Опубликуйте свои продукты
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
    PLANK

    REMO plastic chair

    5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)

    The REMO Plastic Chair, designed by Konstantin Grcic, features a plastic shell made of polypropylene, available in 12 different colors including black, white, basalt gray, signal gray, yellow-gray, avion blue, green-blue, fern green, oxide red, white-green, coral red, and sulfur yellow. The metal frame of the chair can be either chrome-plated or zinc-powder-coated and is suitable for both indoor and outdoor use. The chair is stackable.

    Cпецификация
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1417-20

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRemo-Plastic-Chair
    • Тип продукцииRemo
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)780
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (15)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (49)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (20)