Опубликуйте свои продукты
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
    PLANK

    REMO wood chair

    4.9 из 5 звезд4.9(18 отзывы)

    REMO Wood chair is available in natural ash, white ash, walnut, grey or black stained. There is also the option of adding an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair is available both as a single chair and as a stacking chair.

    Remo is a moulded wood chair that combines Plank's tradition of craftsmanship with state-of-the-art manufacturing technologies. The German designer Konstantin Grcic uses the light weight of the moulded wood to create a simple and versatile chair. A characteristic feature of Remo is the form-fitting connection of the seat shell with the horizontally aligned backrest.

    The result is a stable and exceptionally comfortable chair. Remo is produced in two versions that are suitable for a variety of uses. The version with wooden legs gives the chair a warm and inviting look, is lightweight and also available stackable.

    Cпецификация
    • Mod.‎ 1207-20

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRemo-wood-Chair
    • Тип продукцииRemo
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)780
    • Ширина (мм)520
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФанера
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (30)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (49)