Опубликуйте свои продукты
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
    PLANK

    REMO wood chair metal structure

    The REMO wood with metal frame presents a shaped wood shell made of natural ash, which can be either lacquered or open-pore lacquered and is available in the colours white, grey, black and yellow. The metal frame is powder-coated and matches the colour of the shaped wood shell. It is possible to add an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair is stackable.

    Cпецификация
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1416-20

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаREMO-wood-chair-metal-structure
    • Тип продукцииRemo
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)780
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (30)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (49)