Опубликуйте свои продукты
lili pendant luminaire 3000 K
lili pendant luminaire 3000 K
lili pendant luminaire 3000 K
    planlicht

    lili pendant luminaire 3000 K

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
    High-class pendant LED luminaire, with round lamp housing in a flat design made of seamlessly welded, powder-coated extruded aluminium. Available in silver RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Base plate made of steel sheet for holding the LED boards and the electronics. Mounting by suspension cables (max. length 2000mm), infinitely adjustable with quick release. Electrical connection through 3 or 5-pin transparent power supply cable and ceiling housing. Light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of light or a satined PMMA microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3. Luminaire available in 5 sizes, 2 power outputs (HO/LO) and 2 colour temperatures (3000K/4000K). Available option: dynamic white
    Cпецификация
      • Material: Aluminium
      • Surface/Colour: white RAL9016 / silver RAL9006
      • Light emission: Diffuser PMMA satined / PMMA mikroprismatic
      • Light source: LED HO / LED LO
      • Colour temperature: 3000K
      • Colour rendering index: Ra>80
      • Power: 12 - 182W
      • Luminous flux: 910 - 22600lm
      • Protection rating: IP20
      • Protection class: I
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlili_pendant_luminaire_3000k
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииPendant luminaire
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)89
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911