Опубликуйте свои продукты
Headwall Flashing 150 x 200
Plannja

Headwall Flashing 150 x 200

Standard flashing made ready for overlap jointing are used as a connection plate in front of a dormer or counterpart. The bracket is supplemented with a lower flashing for secure tightness, there are also corner details to facilitate mounting between the casing side and the front.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHeadwall-Flashing-150-x-200
  • Тип продукцииFLASHING PRO
  • Группа продукцииFlashing Pro
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-23
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши