Опубликуйте свои продукты
Plannja Regent
Plannja

Plannja Regent

Plannja Regent reflects a single-bulge tile tradition with a wave profile somewhat lower than the one found in Royal.

Plannja Regent gives the roof an elegant image. The artistic idiom reflects a single-bulge tile tradition with a wave profile somewhat lower than the one found in Royal. Plannja Regent generates a good overall economy with regard to the purchase price, installation and maintenance. Hot galvanised painted steel sheet metal. Thickness 0.5 mm. Plannja Regent has a protective coating of Hard Coat 25. Manufactured in standard and special-order lengths.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаroofing-tiles-aluminium-Plannja-Regent
  • Тип продукцииPROFILES IN STEEL
  • Группа продукцииProfiles in steel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-06
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши

Доступно в регионах:

Европа