Опубликуйте свои продукты
Skorstenshuv Roof Slope 3420501/502
Plannja

Skorstenshuv Roof Slope 3420501/502

Det finns två modeller för montering i takfall eller nock. Skorstenshuven passar till alla Plannjas takprofiler samt betong- och lertegelpannor. Den har en underbeslagslösning med bra stabilitet och täthetsfunktion samt förberedd för tilluft via skorstenen. Skorstenshuv för takfall finns i två höjder/längder. 3420503: 1450 mm, 3420504: 2000 mm
Cпецификация
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаskorstenshuv-takfall-3420501502
  • Тип продукцииROOF PENETRATION
  • Группа продукцииChimney Hood
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши

Доступно в регионах:

Европа