Опубликуйте свои продукты
Gutters Steel
Plannja

Gutters Steel

Gutters catch the rain water from the roof. The gutters are available in three different dimensions: 100, 125, 150  and 190 mm in steel and and 125 and 150 mm in aluminum.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsteel-standard-Gutters
  • Тип продукцииRAINWATER SYSTEM
  • Группа продукцииRAINWATER SYSTEM
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-06
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши