Опубликуйте свои продукты
Valley Ridge Gutter 230
Plannja

Valley Ridge Gutter 230

Finished valley gutter ridge for quick and neat assembly, joins the two valley gutters at the top for house models with eg dormers or angle roof. Leaves a good end product behind and saves assembly time. Available as standard for the following roof slopes: 23 ° x23 °, 23 ° x27 °, 23 ° x38 °, 23 ° x45 °, 27 ° x27 °, 27 ° x38 °, 27 ° x45 °, 38 ° x38 °, 45 ° x45 ° You can also order other combinations specially.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаValley-Ridge-Gutter-230
  • Тип продукцииFLASHING PRO
  • Группа продукцииFlashing Pro
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-23
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши