Опубликуйте свои продукты
Shingle Oak Laurel Oak
Plants

Shingle Oak Laurel Oak

4.1 из 5 звезд4.1(7 отзывы)
Please be aware that these 3D models consist of imported geometry and contain a high number of polygons. They were not originally created within Revit, but rather designed specifically for detailed closeup views and visualization in software like 3dsMax. While they should function in Revit, it is advisable to use them sparingly and only if your computer and project resources can handle them, as they may consume a significant amount of memory and potentially cause issues.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаShingle_Oak_Laurel_Oak
  • Тип продукцииTrees
  • Группа продукцииGeneral
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - деревья
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Код Uniclass 2015Zz_80_85
  • Описание Uniclass 2015Trees and planting
  • Код CSI MasterFormat 201432 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
  • Номер OmniClass23-11 27 00
  • Наименование OmniClassLandscaping
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (7)
4.1 из 5 звезд 4.1 (17)
4.4 из 5 звезд 4.4 (83)
4.5 из 5 звезд 4.5 (42)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)