Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

BLEND Applique 2 openings

Уникальная ссылка: blend_applique_2_openings
Брэнд: Platek
Тип продукции: BLEND Collection
Группа продукции: BLEND Applique 2 openings
Ширина (мм): 160
Высота (мм): 160
Глубина (мм): 72
Дата публикации: 2019-08-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

A complete range of lighting poles and wall lamps distinguished by the balance that has been struck between sculptural form and lighting technology. It is a very wide-ranging collection, providing various lighting alternatives. The light, not only illuminates the surrounding area but also makes a feature of the bulb, revealing and adding value to spaces. The blend which is achieved, in all its variations, is aesthetically pleasing even when switched off, as its design interacts with the day light, creating shadows and visual softness. The wall light is designed to enable dual lighting using diffused optics.

Body made of extruded, corrosion resistant, aluminium alloy. Closing head made in corrosion resistant and painted die cast aluminium. Protection with anodizing treatment, epoxy powder base coating and polyester painting.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Polycarbonate
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 1.3

Категория BIMobject: Освещение - Наружное оборудование
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Lighting Fixtures and Accessories
Код ССКПУ ООН: 3911
NBS Reference Код: 70-80
NBS Reference Описание: Lighting Systems
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Lighting - Outside

Название Значение
Colour white, grey, black, corten, antharite, bronze
Lamp Envelope LED
Lamp Type LED
Voltage 220 V — 240 V
Weight 1 Kg

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour white, grey, black, corten, antharite, bronze

BIMobject®