Опубликуйте свои продукты
1100 Series - Sliding - Triple Even XOX
Ply Gem

1100 Series - Sliding - Triple Even XOX

You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

Smooth Performance. Dual pull rails and tandem brass rollers require minimum effort to slide the sash open and closed.

Depth and Dimension. Brickmould profile with 2 ¾” frame imparts a stately appearance.

Ventilation with a View. Horizontal design provides a wide view and allows optimum fresh air in.

Full Accessibility. Sliding sash can be removed for increased accessibility.

Dependable Security. Color-matched cam locks provide added protection from forced entry.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1100_series-sliding-triple_even_XOX
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукции1100 Vinyl Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows