Опубликуйте свои продукты
1500 Series - Single Hung - Standard
Ply Gem

1500 Series - Single Hung - Standard

4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)

1500 Series Windows

NEW CONSTRUCTION — VINYL

Trust 1500 vinyl windows to deliver all the benefits of durable, low-maintenance vinyl with stylish options, helpful features and energy-efficient glass packages.

1500 Single Hung Window

Convenient Cleaning. Low profile tilt-latch allows the bottom sash to tilt inside for easy cleaning.

Easy to Open. Durable, dual lift rails are readily accessible and allow you to open and close the window with ease.

Weather Resistance. Meeting rail interlocks to tightly close the sash around dual weatherstripping and help keep rain and wind out.

Dependable Security. Forced entry-resistant cam locks enhance security and meet AAMA forced-entry requirements. ADA-accessible and auto-lock options also available.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1500_series-standard
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукции1500 Vinyl Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows