Опубликуйте свои продукты
200 Series - Single Hung - Standard
Ply Gem

200 Series - Single Hung - Standard

4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)

200 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

200 series vinyl windows feature large, sweeping views that will open up your home and maximize natural light while helping you conserve energy and lower your heating and cooling costs.

200 Single Hung Window

Breathtaking Views. Offset size options allow sizes up to 7 feet tall for incredible daylighting and vistas.

Dependable Strength. Meeting rail is reinforced for added strength and stability.

Enduring Performance. Corrosion-resistant hardware provides smooth opening and closing over time.

Secure Ventilation. Insulair vent system delivers fresh air while the window is locked and closed

Moisture and Insect-resistant. Baffled weep system keeps insects out while allowing water to drain quickly to keep your home dry.

Convenient Security. Optional AUTOLOCK self-locks when the window is closed and meets the nation’s strictest forced entry requirements.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка200_series-single-hung-standard
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииPro Series 200
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows