Опубликуйте свои продукты
Mira Series - French Door - Double Inswing XX
Ply Gem

Mira Series - French Door - Double Inswing XX

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

MIRA Series Patio Doors

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

MIRA patio doors feature a beautiful wood interior clad to protect it from the elements. Whether you choose a hinged or sliding patio door, you’ll love the vast selection of colors, hardware finishes and authentic French door look.

MIRA French Hinged Patio Door

True French Door Look. Broad stile and rail design provides the appearance of an authentic French door.

Versatile Panel Selections. Available in full, 3/4-, or 1/2-lite panels to meet your unique privacy and daylighting needs.

Smooth Operation. Ball bearing hinges allow the door to perform with minimal effort.

Added Security. A multi-point locking system and locking flush bolts at the head and sill help guard against forced entry.

Long-term Durability. Aluminum sill deck helps resist sagging and denting.

Designer-inspired Hardware. Handle set is available in traditional or classic styles and several metal finishes.

Maximize Your Space. Choose in-swinging panels for uninterrupted outdoor space or out-swinging panels to make the most of your indoor space.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmira-french-double-inswing
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииMira Series Patio Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНGlass doors
  • Код ССКПУ ООН30171501
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 21 11
  • Наименование OmniClassGlazed Hinged Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors