Опубликуйте свои продукты
MIRROR CABINET LUMENA 600
MIRROR CABINET LUMENA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET LUMENA 600

    Polaria's mirror cabinets are a sustainable choice that can handle splashes, as the powder-coated steel is highly resistant to humid conditions. Behind the double-sided mirrored doors, there is plenty of storage space. The cabinet features a light source that the consumer can replace themselves.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpolaria-lumena-600
    • Тип продукцииMirror cabinets
    • Группа продукцииIntegrated lights
    • Дата публикации2025-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)175
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)