Опубликуйте свои продукты
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
    Polaria

    Polaria Nora 600

    Polaria's mirror cabinets are a sustainable choice that can handle splashes, as the powder-coated steel is highly resistant to humid conditions. Behind the double-sided mirrored doors, there is plenty of storage space. The cabinet features a light source that the consumer can replace themselves.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpolaria-nora-600
    • Тип продукцииMirror cabinets
    • Группа продукцииIntegrated lights
    • Дата публикации2025-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)620
    • Глубина (мм)180
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)