Опубликуйте свои продукты
Camaro Rigid Core PUR (Stone)
Polyflor

Camaro Rigid Core PUR (Stone)

The Camaro Rigid Core collection of 30 shades spans a plethora of wood species and natural stone, each featuring a complementary surface texture for an authentic appearance. Engineered with a SPC rigid core and protective 0.3mm wear layer and 5.5mm gauge, Camaro Rigid Core is a practical and stylish flooring solution for residential interiors up to light commercial installations.

Cпецификация
  • • Overall Wear Layer: 0.3 mm

    • Overall Height: 6.5 mm

    • Gross Weight: 8570 g/m2

    • Material : PVC

    • Colour Options: Wood, Stone

    • Features: 30 shades, 5.5mm gauge, 0.3mm wear layer, 1mm IXPE acoustic backing

    • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free

    • Electrical Behaviour: ≤2kV

    • Castor Chair: Suitable

    • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed

    • Recycled Content: Up to 15% recycled material

    • Expected Life: 10 Years

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcamaro-rigid-core-stone
  • Тип продукцииLuxury Vinyl Tiles
  • Группа продукцииFlooring
  • Дата публикации2023-10-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)5.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалВинил
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
  • Описание Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring