Опубликуйте свои продукты
System B06-04
Polyglass

System B06-04

Roof with tile paving and torched thermal insulation layer

Cпецификация
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP FIX P-AL
    Fully adhered thermal insulation layer PUR V BITUMATO
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX EL C
    Waterproofing membrane
    second layer
    POLYFLEX EL C
    Double separation layer MAPEPLAN PE
    macro-perforater
    MAPEPLAN PE
    micro-perforated
    Paving Tile floor on concrete screed

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsystem-b06-04
  • Тип продукцииWaterproofing membrane
  • Группа продукцииBituminous membranes
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2022-11-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
  • Код ССКПУ ООН30151505
  • Код Uniclass 2015Ac_85_70_40
  • Описание Uniclass 2015Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Наименование OmniClassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings