GRAFT FR Damper is used to fire proof ventilation ducts which penetrate fire rated constructions such as fire compartments and fire walls; preventing the passage of fire and smoke (surrounding and inside the ventilation duct).
The product consists of a steel casing and contains horizontal steel blades, treated with a technically advanced heat expanding graphite which closes off the whole damper in a fire. The aperture surrounding the dampers are fire sealed with GRAFT fire stopping products.
The damper can be installed in the fire seal and the ventilation ducting attached, or the damper can be connected to the ducting and then fire sealed.
The aperture where the ducts pass through can include one or multiple ventilation ducts. One can also pass through other technical services such as cables, cable trays and pipes within the same aperture.
Available in the following sizes: Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø160, Ø200, Ø250, Ø315, Ø400, Ø500, Ø630, Ø800, Ø1000, Ø1250
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |