Опубликуйте свои продукты
L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20
Ponte Giulio

L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBL20
Cпецификация
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBL20
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG55JBL20
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-27
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)39
  • Ширина (дюймы)21
  • Глубина (дюймы)2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)6.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка