Опубликуйте свои продукты
ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35
Ponte Giulio

ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35

Reversible Bariatric HPL Folding Bathtub Bench With Stainless Steel Frame. 16 mm HPL seat top with leveling feet - G55JDS35

Cпецификация
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty - G55JDS35

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG55JDS35
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииSeats and stools
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-24
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)19
  • Ширина (дюймы)31
  • Глубина (дюймы)22
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)29
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка