Опубликуйте свои продукты
Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18
Ponte Giulio

Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Acrylic stone sink with stainless steel hand pull / tower holder. Elbow rests. This sink does not have an overflow and the waste is exposed.

Cпецификация
  • • Sink is about 35" x 21" x 7" (B46CMM17W3) and 47" x 21" x 7" (B46CMM18W3)
    • Hand pull allows those seated to pull themselves up to sink
    • Hand pull is stainless steel and can be used as a towel bar
    • 330-pound load capacity
    • Support bracket with hardware included to attach bracket to sink
    • Wall-mounting hardware not included, use screws, bolts, anchors appropriate for wall material
    • Acrylic stone is a generic name for Corian or LG Hi-Macs

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacrylic-stone-sink-with-stainless-steel-hand-pull-b46cmm18
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииSanitary
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНатуральный акриловый камень
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка Азия Африка Южная Америка Океания