Опубликуйте свои продукты
Fold down shower seat - G27JDS43
Ponte Giulio

Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm - G27JDS43

Cпецификация
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG27JDS43
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииSeats and stools
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)425
  • Ширина (мм)415
  • Глубина (мм)105
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)3.25
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка