Опубликуйте свои продукты
Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS44
Ponte Giulio

Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS44

Straight grab bar, painted or chromed stainless steel, polished stainless ends and cylindrical peg mounting flange. Available in standard Prestigio Plus colors or HUG designer colors.

Cпецификация
  • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
    • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
    • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
    • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
    • Beautiful finish options available
    • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
    • ADA rated
    • Ends and mounting pegs are chrome

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas44
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка Азия Африка Южная Америка Океания