Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/05f5d49a-d179-4c62-8ab4-ab5966cb8a9e
Главная страница
Категории
Сантехника
Хранилище
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
3.2
(5 отзывы)
Furniture & washbasin-plan- 71 x 45 x (H) 56,5 cm
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E0542
Тип продукции
ULYSSE
Группа продукции
Storage
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-25
Номер версии
1
Высота (мм)
470
Ширина (мм)
740
Глубина (мм)
760
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Масса нетто (кг)
24.15
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Хранилище
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Описание Uniclass 2015
Vanity units
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить