Опубликуйте свои продукты
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm

    120 x 2 x (H) 60 cm - Weight : 13,2 kg
    Cпецификация
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE0562
    • Тип продукцииULYSSE
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)610
    • Ширина (мм)1300
    • Глубина (мм)38
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)13.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)