Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/dd2579fe-01c1-4554-bc12-dc35c9b0f950
Главная страница
Категории
Сантехника
Зеркала
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
120 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 24,3 kg
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E0563
Тип продукции
ULYSSE
Группа продукции
Mirrors
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-25
Номер версии
1
Высота (мм)
1070
Ширина (мм)
1300
Глубина (мм)
38
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Масса нетто (кг)
24.3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Зеркала
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Описание Uniclass 2015
Mirrors
Код CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Номер OmniClass
23-21 37 13 15
Наименование OmniClass
Mirrors
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Загрузить
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Загрузить
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Загрузить
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
Загрузить
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Загрузить