Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
Главная страница
Категории
Сантехника
Хранилище
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Cabinet for 75 cm tray - 73 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J3247EC Weight: 30 kg
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
J0027
Тип продукции
LAGO
Группа продукции
Storage
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-25
Номер версии
1
Высота (мм)
760
Ширина (мм)
640
Глубина (мм)
860
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Дерево
Масса нетто (кг)
27.3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Хранилище
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Описание Uniclass 2015
Bathroom furniture
Код CSI MasterFormat 2014
12 35 30.23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Bathroom Casework
Номер OmniClass
23-21 19 00
Наименование OmniClass
Casework
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить