Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/059d9521-1d40-47cb-9779-1f2a13d1a755
Главная страница
Категории
Сантехника
Баки для унитазов
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
"Ready to install" toilet pack with flap - Overall size: 70 x 38,5 cm Weight: 32 kg
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
P0064
Тип продукции
ULYSSE
Группа продукции
Toilet Cisterns
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-25
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Баки для унитазов
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_93_89
Описание Uniclass 2015
WC cisterns
Номер OmniClass
23-31 19 00
Наименование OmniClass
Toilets
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Загрузить
OLI
Metal Dual - polished chrome
Загрузить
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
Загрузить
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
Загрузить
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Загрузить
OLI
INO-X06 - brushed
Загрузить