Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/de56d99e-f54e-456c-8ed8-2759ff3616c3
Главная страница
Категории
Сантехника
Сантехника
SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO
Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
P0103
Тип продукции
Septa
Группа продукции
Flush Plate
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-06-18
Номер версии
1
Высота (мм)
163
Ширина (мм)
243
Глубина (мм)
17
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Пластик
Масса нетто (кг)
1
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Сантехника
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_93_87
Описание Uniclass 2015
WC cistern fittings
Номер OmniClass
23-31 19 00
Наименование OmniClass
Toilets
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
Загрузить
Kohler
Arendela® Ten-light chandelier
4.2
(
5
)
Загрузить
Kohler
Purist® 34" LED linear chandelier
Загрузить
Kohler
K-27749-CH06 Terret™ 36" Six-light chandelier
2.7
(
9
)
Загрузить
Kohler
Greenwich™ 27" one-light sconce
Загрузить
Kohler
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Загрузить